arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-Mini SRE 9 图片仅供参考

TRIBOS-Mini SRE 9

加力套

ID 201971

TRIBOS-Mini SRE 9, 加力套
  • 用于夹持直径: Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16"
  • 长度 L1: 22.5 mm
Voor klemdiameter Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16"
D2 [mm] 9.0
L1 [mm] 22.5
Gewicht [kg] 0.743
De maximale klemdruk voor TRIBOS-Mini en TRIBOS-Mini SVL is 85 bar