arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM SRE SO 14 图片仅供参考

TRIBOS-RM SRE SO 14

侧向安装的加力套

ID 1351506

TRIBOS-RM SRE SO 14, 侧向安装的加力套
  • 用于夹持直径: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
  • 长度 L1: 28.5 mm
用于夹持直径 ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
D2 [mm] 14.0
L1 [mm] 28.5
重量 [kg] 0.5