arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-S SRE SO 25 图片仅供参考

TRIBOS-S SRE SO 25

侧向安装的加力套

ID 206086

TRIBOS-S SRE SO 25, 侧向安装的加力套
  • 用于夹持直径: Ø16, Ø5/8"
  • 长度 L1: 45 mm
用于夹持直径 Ø16, Ø5/8"
D2 [mm] 25.0
L1 [mm] 45.0
重量 [kg] 0.3