arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-S SRE 10.3 图片仅供参考

TRIBOS-S SRE 10.3

加力套

ID 201988

TRIBOS-S SRE 10.3, 加力套
  • 用于夹持直径: Ø1/4"
  • 长度 L1: 35 mm
For clamping diameter Ø1/4"
D2 [mm] 10.3
L1 [mm] 35.0
Weight [kg] 0.5