arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AZB OTT SK50,带内螺纹 图片仅供参考

AZB OTT SK50,带内螺纹

转换套件(拉钉和专用 T 型螺母)

ID 9150102

AZB OTT SK50 mit Innengewinde, 转换套件(拉钉和专用 T 型螺母)
  • 直径: 39.3 mm
D1 [mm] 39.3
D2 [mm] 32
D3 [mm] 25
L1 [mm] 65
L2 [mm] 25
L3 [mm] 13.35
G1 M24
G2 M24
重量 [kg] 0.195