arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SNS 50 图片仅供参考

SNS 50

转换套件(拉钉和专用 T 型螺母)

ID 9150104

SNS 50, 转换套件(拉钉和专用 T 型螺母)
  • 面向接口: SK 50
  • 直径: 13 mm
  • 长度: 11 mm
面向接口 SK 50
D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 19.0
L [mm] 11.0
K [mm] 24.0
宽度 B [mm] 25.4
高度 H [mm] 29.0
深度 T [mm] 12.3
重量 [kg] 0.09