arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD 图片仅供参考

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD

应力锁紧式夹持用加长杆,防冷却液

ID 1516599

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD, 应力锁紧式夹持用加长杆,防冷却液
  • TRIBOS-Mini SVL
  • 夹持直径: 3 mm
  • 机床侧夹持直径: 12 mm
  • 总长度: 100 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 最小扭矩: 1.5 Nm
技术 应力锁紧式夹持用加长杆,防冷却液
系列 TRIBOS-Mini SVL
刀具夹持接口 SVL-12 KD
夹持直径 D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
总长度 L [mm] 100.0
L2 [mm] 38.5
L3 [mm] 25.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
最小扭矩 [Nm] 1.5
重量 [kg] 0.09

型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h6

最大限速
52.000 1/min

单独
可单独从 100 mm 的标准长度缩短至最小 50 mm

CAD 数据
符合 DIN 规范 69874 的图纸可从 schunk.com 上获得;欲了解更多信息,请联系 cad.cax.daten@de.schunk.com