GZB-S Ø32 Ø1" KD
中间套管,防冷却液
ID 224457
GZB-S Ø32 Ø1" KD, Bussole di riduzione, a tenuta stagna
- A tenuta stagna
- Diametro di serraggio: 1"
- Diametro esterno: 32 mm
- Lunghezza: 60.5 mm
技术细节
| Tecnologia | Bussole di riduzione, a tenuta stagna |
|---|---|
| Serie | GZB-S KD |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 32 KD |
| Diametro di serraggio D1 | 1" |
| Diametro esterno D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 60,5 mm / 2.4" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
A tenuta stagna
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta