GZB-S Ø12 Ø3 PK
Tussenmouwen met perifere koeling
ID 217910
GZB-S Ø12 Ø3 PK, Tussenmouwen met perifere koeling
- Gekoelde periferie
- Klemdiameter: 3 mm
- Buitendiameter: 12 mm
- Lengte: 45 mm
技术细节
| Technologie | Tussenmouwen met perifere koeling |
|---|---|
| Reeksen | GZB-S PK |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 12 PK |
| Klemdiameter D1 | 3 mm |
| Buitendiameter D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 45 mm / 1.8" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Gekoelde periferie
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar