arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GZB-S Ø8 Ø6 PK 图片仅供参考

GZB-S Ø8 Ø6 PK

带外围冷却的中间套管

ID 206287

Disponibile in magazzino
GZB-S Ø8 Ø6 PK, 带外围冷却的中间套管
  • 外围冷却
  • 夹持直径: 6 mm
  • 外圆直径: 8 mm
  • 长度: 37 mm
技术 带外围冷却的中间套管
系列 GZB-S PK
刀具夹持接口 GZB-S Ø 8 PK
夹持直径 D1 6 mm
外径 D2 8 mm
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 37 mm / 1.5"
伸出长度 L1 [mm] 37.0
重量 [kg] 0.1
标准长度

型号
外围冷却

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
带外围冷却
不防冷却液

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计