WEL BT-DC40 Ø25x90
WELDON 端铣刀柄
ID 1409443
WEL BT-DC40 Ø25x90, 刀柄
- WELDON 端铣刀柄
- 系列: 侧固式
- 双重定位机型
- 刀具夹持接口: BT-DC 40
- 夹持直径: 25 mm
- 突出长度: 90 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | WELDON 端铣刀柄 |
---|---|
系列 | 侧固式 |
刀具夹持接口 | BT-DC 40 |
夹持直径 D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 63 |
G1 | M18x2 |
重量 [kg] | 2.25 |
双重定位机型 | 是 |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输
端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD/JF,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号
标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计