arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WEL BT-DC40 Ø32x100 图片仅供参考

WEL BT-DC40 Ø32x100

WELDON 端铣刀柄

ID 1410328

WEL BT-DC40 Ø32x100, 刀柄
  • WELDON 端铣刀柄
  • 系列: 侧固式
  • 双重定位机型
  • 刀具夹持接口: BT-DC 40
  • 夹持直径: 32 mm
  • 突出长度: 100 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 含 WELDON 侧固式夹持螺钉
技术 WELDON 端铣刀柄
系列 侧固式
刀具夹持接口 BT-DC 40
夹持直径 D1 32 mm
D2 [mm] 72
D6 [mm] 55.5
L2 [mm] 64
L4 [mm] 73
G1 M20x2
重量 [kg] 2.73
双重定位机型

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输

端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD/JF,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号

标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计