WEL CF HSK-A63 Ø8x160
WELDON 端铣刀柄
ID 23000836
WEL CF HSK-A63 Ø8x160, 刀柄
- WELDON 端铣刀柄
- 系列: 侧固式
- 冷流机型
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 8 mm
- 突出长度: 160 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | WELDON 端铣刀柄 |
---|---|
系列 | 侧固式 |
刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 37 |
伸出长度 L1 [mm] | 160 |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 134 |
G1 | M8 |
重量 [kg] | 1.08 |
冷流机型 | 是 |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
数据载体
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
冷却液通过两条冷却液通道直接送入刀具切削刃
标配范围
含侧固式夹持螺钉和两个 M3 螺钉,用于封闭 Cool Flow 冷流选配项(按需求)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计