WEL HSK-A100 Ø6x80
侧固式刀柄
ID 23000193
WEL HSK-A100 Ø6x80, 刀柄
- 侧固式刀柄
- 系列: 侧固式
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 夹持直径: 6 mm
- 突出长度: 80 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | 侧固式刀柄 |
---|---|
系列 | 侧固式 |
刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 51 |
G1 | M6 |
重量 [kg] | 2.32 |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计