arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WEL HSK-A63 Ø16x120 图片仅供参考

WEL HSK-A63 Ø16x120

WELDON 端铣刀柄

ID 23002953

WEL HSK-A63 Ø16x120, 刀柄
  • WELDON 端铣刀柄
  • 系列: 侧固式
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 16 mm
  • 突出长度: 120 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 含 WELDON 侧固式夹持螺钉
技术 WELDON 端铣刀柄
系列 侧固式
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 16 mm
D2 [mm] 48
D6 [mm] 35.5
L2 [mm] 51
L4 [mm] 94
G1 M14
重量 [kg] 1.835

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计