WEL JIS-BT40 Ø20x100
侧固式刀柄
ID 23003490
WEL JIS-BT40 Ø20x100, 刀柄
- 侧固式刀柄
- 系列: 侧固式
- 刀具夹持接口: JIS-BT 40
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 100 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | 侧固式刀柄 |
---|---|
系列 | 侧固式 |
刀具夹持接口 | JIS-BT 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
夹持直径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 52 |
D6 [mm] | 39.5 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 53 |
L4 [mm] | 73 |
G1 | M16 |
重量 [kg] | 1.96 |
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
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输
标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计