WEL SK40 Ø10x160
侧固式刀柄
ID 23000769
WEL SK40 Ø10x160, 刀柄
- 侧固式刀柄
- 系列: 侧固式
- 刀具夹持接口: SK 40
- 夹持直径: 10 mm
- 突出长度: 160 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
系列 | 侧固式 |
---|---|
D2 | 35.0 |
D6 | 24.5 |
G1 | M10 |
技术 | 侧固式刀柄 |
刀具夹持接口 | SK 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
夹持直径 D1 | 10 mm |
重量 | 1.81 |
L4 | 140.9 |
L2 | 41.0 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 160 mm / 6.3" |
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
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输
标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计