WEL SK50 Ø8x100
侧固式刀柄
ID 263583
WEL SK50 Ø8x100, 刀柄
- 侧固式刀柄
- 系列: 侧固式
- 刀具夹持接口: SK 50
- 夹持直径: 8 mm
- 突出长度: 100 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
系列 | 侧固式 |
---|---|
D2 [mm] | 28.0 |
D6 [mm] | 19.5 |
G1 | M8 |
技术 | 侧固式刀柄 |
刀具夹持接口 | SK 50 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
夹持直径 D1 | 8 mm |
重量 [kg] | 3.08 |
L4 [mm] | 80.9 |
L2 [mm] | 35.0 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 100 mm / 3.9" |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输
标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计