arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80 图片仅供参考

CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80

热缩刀柄

ID 26001896

CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80, 刀柄
  • 热缩刀柄
  • 系列: CELSIO
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 10 mm
  • 突出长度: 80 mm
  • 回转精度: 在夹持孔中测量的跳动精度 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8)
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术 热缩刀柄
系列 CELSIO
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 22
D6 [mm] 16
L2 [mm] 42
L4 [mm] 54
重量 [kg] 0.76

回转精度
在夹持孔中测量的跳动精度 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8)

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

数据载体
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

平衡螺钉
无用于平衡螺钉的螺纹

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计