CELSIO 3° HSK-A63 Ø5x80
热缩刀柄
ID 1313714
CELSIO 3° HSK-A63 Ø5x80, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 5 mm
- 突出长度: 80 mm
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
夹持直径 D1 | 5 mm |
D2 [mm] | 16 |
D6 [mm] | 11 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 16 |
L4 [mm] | 54 |
重量 [kg] | 0.72 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
平衡螺钉
无用于平衡螺钉的螺纹
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计