CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x80
热缩刀柄
ID 26000928
CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x80, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: HSK-E 40
- 夹持直径: 3 mm
- 突出长度: 80 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量的跳动精度 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8)
- 平衡等级: 转速为 40,000 RPM 时动平衡等级达 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | 热缩刀柄 |
---|---|
系列 | CELSIO |
刀具夹持接口 | HSK-E 40 |
刀柄标准 | DIN 69893-5 |
夹持直径 D1 | 3 mm |
D6 [mm] | 9 |
伸出长度 L1 [mm] | 80 |
L2 [mm] | 13.5 |
L4 [mm] | 60 |
重量 [kg] | 0.27 |
回转精度
在夹持孔中测量的跳动精度 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8)
平衡等级
转速为 40,000 RPM 时动平衡等级达 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
数据载体
数据芯片安装孔为选配
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
平衡螺钉
无用于平衡螺钉的螺纹
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计