arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CELSIO BT-DC30 Ø20x90 图片仅供参考

CELSIO BT-DC30 Ø20x90

热缩刀柄

ID 1428013

CELSIO BT-DC30 Ø20x90, 刀柄
  • 热缩刀柄
  • 系列: CELSIO
  • 双重定位机型
  • 刀具夹持接口: BT-DC 30
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 90 mm
  • 回转精度: 在夹持孔中测量的跳动精度 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8)
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 450 Nm
技术 热缩刀柄
系列 CELSIO
刀具夹持接口 BT-DC 30
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42
D6 [mm] 33
L2 [mm] 53
L3 [mm] 10
L4 [mm] 68
G M16x1
最小扭矩 [Nm] 450
重量 [kg] 1
双重定位机型

回转精度
在夹持孔中测量的跳动精度 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8)

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号

长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)

平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计