CELSIO BT-DC40 Ø8x90
热缩刀柄
ID 1428560
CELSIO BT-DC40 Ø8x90, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 双重定位机型
- 刀具夹持接口: BT-DC 40
- 夹持直径: 8 mm
- 突出长度: 90 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量的跳动精度 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 50 Nm
技术细节
技术 | 热缩刀柄 |
---|---|
系列 | CELSIO |
刀具夹持接口 | BT-DC 40 |
夹持直径 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M6 |
最小扭矩 [Nm] | 50 |
重量 [kg] | 1.1 |
双重定位机型 | 是 |
回转精度
在夹持孔中测量的跳动精度 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输
端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD/JF,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号
长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计