CELSIO HSK-A63 Ø25x120
热缩刀柄
ID 1472661
CELSIO HSK-A63 Ø25x120, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 25 mm
- 突出长度: 120 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 680 Nm
技术细节
技术 | 热缩刀柄 |
---|---|
系列 | CELSIO |
刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 44 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 59 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 94 |
G | M16x1 |
最小扭矩 [Nm] | 680 |
重量 [kg] | 1.8 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计