CELSIO HSK-E32 Ø4x60
热缩刀柄
ID 210141
CELSIO HSK-E32 Ø4x60, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: HSK-E 32
- 夹持直径: 4 mm
- 突出长度: 60 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 6 Nm
技术细节
技术 | 热缩刀柄 |
---|---|
系列 | CELSIO |
刀具夹持接口 | HSK-E 32 |
刀柄标准 | DIN 69893-5 |
夹持直径 D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 40 |
最小扭矩 [Nm] | 6 |
重量 [kg] | 0.1 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计