arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 16 P HSK-A 100x130 類似のイラスト

ER 16 P HSK-A 100x130

ER 精密コレットチャック

ID 1472616

ER 16 P HSK-A 100x130, ツールホルダー
  • ER 精密コレットチャック
  • シリーズ: ER 精密コレットチャック
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • 突出長さ: 130 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
Technology ER Precision collet chuck
Series ER Precision collet chuck
Toolholder interface HSK-A 100
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
ER clamping size ER 16
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 34.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 130 mm / 5.1"
Projecting length L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 101.0
G M11x1
Weight [kg] 2.8
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
The run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request