ER16 P Mini HSK-A63x100
ER 高精度筒夹
ID 1472601
ER16 P Mini HSK-A63x100, 刀柄
- ER 高精度筒夹
- 系列: ER 高精度筒夹
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 突出长度: 100 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | ER 高精度筒夹 |
---|---|
系列 | ER 高精度筒夹 |
刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
ER 夹持尺寸 | ER 16 |
最小夹持直径 D1 [mm] | 1 |
最大夹持直径 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 24 |
伸出长度 L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 74 |
G | M11x1 |
重量 [kg] | 0.85 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
数据载体
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计