arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER16 P Mini JIS-BT40x100 图片仅供参考

ER16 P Mini JIS-BT40x100

ER 高精度筒夹

ID 1474389

ER16 P Mini JIS-BT40x100, 刀柄
  • ER 高精度筒夹
  • 系列: ER 高精度筒夹
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 40
  • 突出长度: 100 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
技术 ER 高精度筒夹
系列 ER 高精度筒夹
刀具夹持接口 JIS-BT 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER 夹持尺寸 ER 16
最小夹持直径 D1 [mm] 0.5
最大夹持直径 D1 [mm] 10
D2 [mm] 24
伸出长度 L1 [mm] 100
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 73
G M11x1
重量 [kg] 1

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计