arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 11 Mini HSK-A 63x160 Similar a la imagen

ER 11 Mini HSK-A 63x160

Collet chuck ER mini

ID 23002986

ER 11 Mini HSK-A 63x160, Portaherramientas
  • Collet chuck ER mini
  • Serie: Collet chuck ER mini
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Longitud de proyección: 160 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
技术 ER Mini 筒夹
系列 ER Mini 筒夹
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
ER 夹持尺寸 ER 11
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 160 mm / 6.3"
伸出长度 L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 134.0
G M8x1
重量 [kg] 0.855
防冷却剂

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计