arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER20 BT-DC40x70 图片仅供参考

ER20 BT-DC40x70

ER 筒夹

ID 1428117

ER20 BT-DC40x70, 刀柄
  • ER 筒夹
  • 系列: ER 筒夹
  • 双重定位机型
  • 刀具夹持接口: BT-DC 40
  • 突出长度: 70 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
技术 ER 筒夹
系列 ER 筒夹
刀具夹持接口 BT-DC 40
ER 夹持尺寸 ER 20
最小夹持直径 D1 [mm] 1
最大夹持直径 D1 [mm] 16
D2 [mm] 34
D3 [mm] 34
伸出长度 L1 [mm] 70
L4 [mm] 19
L5 [mm] 43
G M18x1.5
重量 [kg] 1.24

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输

端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD/JF,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号

长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计