ER25 BT-DC30x100
ER 筒夹
ID 1428063
ER25 BT-DC30x100, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 双重定位机型
- 刀具夹持接口: BT-DC 30
- 突出长度: 100 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | ER 筒夹 |
---|---|
系列 | ER 筒夹 |
刀具夹持接口 | BT-DC 30 |
ER 夹持尺寸 | ER 25 |
最小夹持直径 D1 [mm] | 1 |
最大夹持直径 D1 [mm] | 13 |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 42 |
伸出长度 L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20 |
L5 [mm] | 78 |
G | M14x1 |
重量 [kg] | 0.69 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD
端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号
长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计