KOM HSK-A100 Ø22x160
面铣刀适配器
ID 23001897
KOM HSK-A100 Ø22x160, 刀柄
- 面铣刀适配器
- 系列: 面铣刀适配器
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 夹持直径: 22 mm
- 夹持直径的螺纹: M10
- 突出长度: 160 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | 面铣刀适配器 |
---|---|
系列 | 面铣刀适配器 |
刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 22 mm |
紧固螺钉螺纹 G | M10 |
D2 [mm] | 40 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 131 |
L11 [mm] | 31 |
L12 [mm] | 19 |
重量 [kg] | 3.53 |
型号
用于安装带纵向或横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括拧紧螺栓、传动环和导向键
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计