KOM HSK-A 63 Ø22x60
Mandrins de fraisage combinés
ID 263611
KOM HSK-A 63 Ø22x60, Porte-outils
- Mandrins de fraisage combinés
- Gammes: Mandrins de fraisage combinés
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 22 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M10
- Longueur de projection: 60 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Mandrins de fraisage combinés |
|---|---|
| Gammes | Mandrins de fraisage combinés |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 22 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 31.0 |
| L12 [mm] | 19.0 |
| Poids [kg] | 1.07 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
For mounting cutters with longitudinal or crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Includes tightening bolt, drive ring, and feather key
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request