MES BT-DC30 Ø22x35
平面铣刀刀柄
ID 1428093
MES BT-DC30 Ø22x35, 刀柄
- 平面铣刀刀柄
- 系列: 平面铣刀刀柄
- 双重定位机型
- 刀具夹持接口: BT-DC 30
- 夹持直径: 22 mm
- 夹持直径的螺纹: M10
- 突出长度: 35 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | 平面铣刀刀柄 |
---|---|
系列 | 平面铣刀刀柄 |
刀具夹持接口 | BT-DC 30 |
夹持直径 D1 | 22 mm |
紧固螺钉螺纹 G | M10 |
D2 [mm] | 48 |
伸出长度 L1 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 13 |
L11 [mm] | 19 |
重量 [kg] | 1 |
双重定位机型 | 是 |
型号
用于安装带横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD
端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号
标配范围
包括拧紧螺栓
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计