arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES BT-DC30 Ø27x35 图片仅供参考

MES BT-DC30 Ø27x35

平面铣刀刀柄

ID 1428100

MES BT-DC30 Ø27x35, 刀柄
  • 平面铣刀刀柄
  • 系列: 平面铣刀刀柄
  • 双重定位机型
  • 刀具夹持接口: BT-DC 30
  • 夹持直径: 27 mm
  • 夹持直径的螺纹: M12
  • 突出长度: 35 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括拧紧螺栓
技术 平面铣刀刀柄
系列 平面铣刀刀柄
刀具夹持接口 BT-DC 30
夹持直径 D1 27 mm
紧固螺钉螺纹 G M12
D2 [mm] 60
L4 [mm] 13
L11 [mm] 21
重量 [kg] 1
双重定位机型

型号
用于安装带横向槽的刀具

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号

标配范围
包括拧紧螺栓

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计