arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES CF SCAPTO C6 Ø32x25 Abbildung ähnlich

MES CF SCAPTO C6 Ø32x25

Messerkopfaufnahmen

Ident.-Nr. 23004457

Auf Lager
MES CF SCAPTO C6 Ø32x25, Werkzeughalter
  • Messerkopfaufnahmen
  • Baureihe: Messerkopfaufnahmen
  • Cool Flow Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
  • Spanndurchmesser: 32 mm
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M16
  • Auskraglänge: 25 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube
Technologie Beitelkop-opnemers
Reeksen Beitelkop-opnemers
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C6
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 32 mm
Schroefdraad spanbout G M16
D2 [mm] 63.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 25 mm / 1.0"
L4 [mm] 0.5
L11 [mm] 24.0
Gewicht [kg] 0.91
Cool Flow-variant ja
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap

Levering
Inclusief spanbout

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar