MES HSK-A80 Ø22x50
平面铣刀刀柄
ID 23002040
MES HSK-A80 Ø22x50, 刀柄
- 平面铣刀刀柄
- 系列: 平面铣刀刀柄
- 刀具夹持接口: HSK-A 80
- 夹持直径: 22 mm
- 夹持直径的螺纹: M8
- 突出长度: 50 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | 平面铣刀刀柄 |
---|---|
系列 | 平面铣刀刀柄 |
刀具夹持接口 | HSK-A 80 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 22 mm |
紧固螺钉螺纹 G | M8 |
D2 [mm] | 48 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 24 |
L11 [mm] | 19 |
重量 [kg] | 1.495 |
型号
用于安装带横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括拧紧螺栓
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计