arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SINO-R CAT40 Ø1 图片仅供参考

SINO-R CAT40 Ø1"x100

扩张刀柄

ID 209613

SINO-R CAT40 Ø1"x100, 刀柄
  • 扩张刀柄
  • 系列: SINO-R
  • 刀具夹持接口: CAT 40
  • 夹持直径: 1"
  • 突出长度: 100 mm
  • 回转精度: ≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
  • 平衡等级: 转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 550 Nm
技术 扩张刀柄
系列 SINO-R
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 1"
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 50
D6 [mm] 42.8
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 57
L3 [mm] 10
L4 [mm] 36
L5 [mm] 80.95
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 550
重量 [kg] 1.5

型号
适合于重型研磨

回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量

平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计