SINO-R CAT40 Ø1/2"x73
扩张刀柄
ID 209612
SINO-R CAT40 Ø1/2"x73, 刀柄
- 扩张刀柄
- 系列: SINO-R
- 刀具夹持接口: CAT 40
- 夹持直径: 1/2"
- 突出长度: 73 mm
- 回转精度: ≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
- 平衡等级: 转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 150 Nm
技术细节
技术 | 扩张刀柄 |
---|---|
系列 | SINO-R |
刀具夹持接口 | CAT 40 |
刀柄标准 | ASME B5.50 |
夹持直径 D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 39 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 32.2 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 73 mm / 2.9" |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 53.95 |
G | M8x1 |
最小扭矩 [Nm] | 150 |
重量 [kg] | 1.25 |
型号
适合于重型研磨
回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计