SINO-R HSK-F63 Ø25x85
膨胀刀柄
ID 209658
SINO-R HSK-F63 Ø25x85, 刀柄
- 膨胀刀柄
- 系列: SINO-R
- 刀具夹持接口: HSK-F 63
- 夹持直径: 25 mm
- 突出长度: 85 mm
- 回转精度: ≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
- 平衡等级: 转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 500 Nm
技术细节
技术 | 膨胀刀柄 |
---|---|
系列 | SINO-R |
刀具夹持接口 | HSK-F 63 |
刀柄标准 | DIN 69893-6 |
夹持直径 D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
L2 [mm] | 58 |
L4 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 59 |
最小扭矩 [Nm] | 500 |
重量 [kg] | 1.45 |
回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
数据载体
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计