arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SINO-R SK50 Ø20x78 图片仅供参考

SINO-R SK50 Ø20x78

扩张刀柄

ID 209687

SINO-R SK50 Ø20x78, 刀柄
  • 扩张刀柄
  • 系列: SINO-R
  • 刀具夹持接口: SK 50
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 78 mm
  • 回转精度: ≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
  • 平衡等级: 转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 450 Nm
技术 扩张刀柄
系列 SINO-R
刀具夹持接口 SK 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 78 mm / 3.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 58.9
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 450.0
重量 [kg] 3.4

型号
适合于重型研磨

回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量

平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计