TENDO FLANGE Ø1 1/4"x82
液压刀柄
ID 28000059
TENDO FLANGE Ø1 1/4"x82, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO 法兰
- 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
- 夹持直径: 1 1/4"
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 250 Nm
技术细节
技术 | 液压刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO 法兰 |
刀具夹持接口 | FLANSCH/FLANGE |
夹持直径 D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 52.2 |
L [mm] | 82 |
L2 [mm] | 82 |
L4 [mm] | 54 |
最小扭矩 [Nm] | 250 |
重量 [kg] | 1.9 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括驱动键