TENDO FLANGE Ø20x72
液压刀柄
ID 28000061
TENDO FLANGE Ø20x72, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO 法兰
- 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
- 夹持直径: 20 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 90 Nm