arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO FLANGE Ø3/4 图片仅供参考

TENDO FLANGE Ø3/4"x72

液压刀柄

ID 28000056

TENDO FLANGE Ø3/4"x72, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO 法兰
  • 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
  • 夹持直径: 3/4"
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 80 Nm
标配范围: 包括驱动键
技术 液压刀柄
系列 TENDO 法兰
刀具夹持接口 FLANSCH/FLANGE
夹持直径 D1 3/4"
D2 [mm] 54
D6 [mm] 40.7
L [mm] 72
L2 [mm] 72
L4 [mm] 44
最小扭矩 [Nm] 80
重量 [kg] 1.9

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括驱动键