TENDO Platinum
Mandrino idraulico
TENDO "l'originale" è il mandrino idraulico di SCHUNK. L'ampia gamma di 29 interfacce fa di TENDO un portautensili "tuttofare" di precisione, compatibile con tutti i mandrini per macchine utensili standard. Con ingombro standardizzato conforme alla norma DIN 69882-7.
描述
Vantaggi – I tuoi benefici
- Elevata flessibilità
Serraggio di diversi diametri, flessibile tramite serraggio diretto Ø 6 – Ø 32 o l'uso combinato di bussole di riduzione scanalate o a tenuta di refrigerante - Cambio dell'utensile in pochissimi secondi e con precisione micrometrica senza ulteriori dispositivi.
Risparmio di tempo grazie alla riduzione dei tempi di preparazione macchina e nessuna spesa di investimento e d'energia per dispositivi di serraggio aggiuntivi - Assorbimento delle vibrazioni eccellente
Si evitano le micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza i costi si abbassano - Possibilità di bloccare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
Forma A: con attacco cilindrico liscio, forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma AB: con faccia piana e attacco cilindrico con superficie di trascinamento, attacco di forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma B: con superfici di trascinamento laterali, attacco di forma B secondo ISO 1835 Forma E: con superficie di serraggio inclinata, attacco di forma E secondo ISO 1835 e ISO 6535 HE - Bilanciatura fine di serie
Adatto alle alte velocità con un grado di bilanciatura di G2.5 a 25.000 giri/min - Concentricità costante e precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Lavorazione uniforme, aumento della durata degli utensili e riduzione dei costi per la riaffilatura o l'acquisto di nuovi utensili - Pre-regolazione esatta della lunghezza
Regolazione della lunghezza nel campo di precisione di 0,01 mm, con corsa di regolazione di 10 mm - Completa compatibilità
Combinabile in modo ideale con le prolunghe TRIBOS SVL - Scanalature di raccolta per una trasmissione corretta della coppia
Superfici di serraggio asciutte, mediante spostamento di residui di olio, grasso o lubrificante nella scanalatura per lo sporco
Opzioni ed informazioni speciali
- Campo di serraggio flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione
Con le bussole di riduzione si possono serrare con un solo portautensile gambi di diametro compreso tra 3 e 32 mm. Il vantaggio: riduzione dei costi iniziali, maggiore forza di serraggio al diametro del gambo indicato.