arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO RLA HSK-A50 Ø12x90 图片仅供参考

TENDO RLA HSK-A50 Ø12x90

液压刀柄

ID 208404

TENDO RLA HSK-A50 Ø12x90, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO RLA
  • 刀具夹持接口: HSK-A 50
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 90 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 90 Nm
标配范围: 包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO RLA
刀具夹持接口 HSK-A 50
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 32
D3 [mm] 40
D6 [mm] 28
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 40
L5 [mm] 64
最小扭矩 [Nm] 90
重量 [kg] 0.8

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

数据载体
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
带径向长度调节螺钉,可进行微米级精度的刀具预设

标配范围
包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计