TENDO Zero CAT40 Ø3/4"x4"
液压刀柄
ID 0203655Z
TENDO Zero CAT40 Ø3/4"x4", 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Zero
- 刀具夹持接口: CAT 40
- 夹持直径: 3/4"
- 突出长度: 101.6 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm0 微米的可调节回转精度
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 310 Nm
技术细节
技术 | 液压刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO Zero |
刀具夹持接口 | CAT 40 |
刀柄标准 | ASME B5.50 |
夹持直径 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 37.5 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 82.55 |
G | M10x1 |
最小扭矩 [Nm] | 310 |
重量 [kg] | 2.2 |
型号
细短型设计
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
0 微米的可调节回转精度
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括用于 TENDO Zero 的内六角套筒扳手,不带驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计