arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Zero CAT50 Ø14x4 图片仅供参考

TENDO Zero CAT50 Ø14x4"

液压刀柄

ID 0204669Z

TENDO Zero CAT50 Ø14x4", 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Zero
  • 刀具夹持接口: CAT 50
  • 夹持直径: 14 mm
  • 突出长度: 101.6 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm0 微米的可调节回转精度
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 110 Nm
标配范围: 包括用于 TENDO Zero 的内六角套筒扳手,不带驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Zero
刀具夹持接口 CAT 50
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 14 mm
D2 [mm] 34
D3 [mm] 50.25
D4 [mm] 69.9
D6 [mm] 29.5
伸出长度 L1 [mm] 101.6
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 41.5
L5 [mm] 60.5
L6 [mm] 82.55
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 110
重量 [kg] 2.7

型号
细短型设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
0 微米的可调节回转精度

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括用于 TENDO Zero 的内六角套筒扳手,不带驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计