arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M ER11 Ø2x19.5 图片仅供参考

TRIBOS-M ER11 Ø2x19.5

三角刀柄

ID 1355007

TRIBOS-M ER11 Ø2x19.5, 刀柄
  • 三角刀柄
  • 系列: TRIBOS-Mini
  • 刀具夹持接口: ER 11
  • 夹持直径: 2 mm
  • 突出长度: 24 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
  • 最小扭矩: 0.5 Nm
技术 三角刀柄
系列 TRIBOS-Mini
刀具夹持接口 ER 11
刀柄标准 ISO 15488-A
夹持直径 D1 2 mm
ER 夹持尺寸 ER 11
D2 [mm] 6.65
D3 [mm] 7.5
L [mm] 37.5
L4 [mm] 18.5
L5 [mm] 19.5
G M6x1
最小扭矩 [Nm] 0.5
重量 [kg] 0.15
兼容所有常规 ER 夹持螺母
此类产品型号适用于铣削和车削中心

型号
旋转对称设计

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
深度限位器可作为配件提供

锥设计
ER 锥,符合表格 A DIN-6388
经请求,提供附加 ER 锥型式

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计