TRIBOS-M ER16 Ø1/8"x25.5
三角刀柄
ID 1412244
TRIBOS-M ER16 Ø1/8"x25.5, 刀柄
- 三角刀柄
- 系列: TRIBOS-Mini
- 刀具夹持接口: ER 16
- 夹持直径: 1/8"
- 突出长度: 31.8 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
- 最小扭矩: 1.5 Nm
技术细节
技术 | 三角刀柄 |
---|---|
系列 | TRIBOS-Mini |
刀具夹持接口 | ER 16 |
刀柄标准 | ISO 15488-A |
夹持直径 D1 | 1/8" |
ER 夹持尺寸 | ER 16 |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 10 |
L [mm] | 53 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.5 |
G | M8x1 |
最小扭矩 [Nm] | 1.5 |
重量 [kg] | 0.3 |
兼容所有常规 ER 夹持螺母
此类产品型号适用于铣削和车削中心
此类产品型号适用于铣削和车削中心
型号
旋转对称设计
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
刀具柄部质量
h6
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
深度限位器可作为配件提供
锥设计
ER 锥,符合表格 A DIN-6388
经请求,提供附加 ER 锥型式
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计